Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyZwolnicaInne elementy zwolnicy547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
Strona głównaUkład napędowyZwolnicaInne elementy zwolnicy547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ

Cat® Planetary Carrier

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ
547-8691: JARZMO PRZEKŁADNI PLANETARNEJ

Cat® Planetary Carrier

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 547-8691

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine.

Attributes:
• Cast iron planetary carrier
• Number of Teeth: 50 (internal spline)
• Pitch Diameter: 79.375 mm (3.125 in)

Application:
Service component for final drive planetary groups. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 547-8691

Jednostki miary

USAMetryczny
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 250,0
Overall Width (mm): 171,0
Overall Length (mm): 171,0
Number of Teeth: 50
Outside Diameter (in): 9,8425
Overall Width (in): 6,732
Overall Length (in): 6,73
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 547-8691

ŁADOWARKI KOŁOWE

924H 924G 924K 926M 924GZ 924HZ 924

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione