Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA
563-4059: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 563-4059

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 70,0
Inside Diameter (in): 2,77
Outside Diameter (mm): 85,0
Outside Diameter (in): 3,36
Overall Length (mm): 70,0
Overall Length (in): 2,76
Cross Holes: Yes
Material: Bronze,Alloy Copper
Type: STRAIGHT SLEEVE
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 563-4059

KOPARKI GĄSIENICOWE

340 352

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione