HomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
Home
MotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO
563-4059: LUVA DO ROLAMENTO

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 563-4059
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 563-4059

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 70
Inside Diameter (in): 2,77
Outside Diameter (mm): 85
Outside Diameter (in): 3,36
Overall Length (mm): 70
Overall Length (in): 2,76
Cross Holes: Yes
Material: Bronze,Alloy Copper
Type: STRAIGHT SLEEVE
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 563-4059

ESCAVADEIRA

340 352

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista