Strona głównaOsprzętŁyżki – do małych ładowarek kołowych568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
Strona głównaOsprzętŁyżki – do małych ładowarek kołowych568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe
568-7631: 6,02 m³ (7,9 yd³), mocowanie sworzniowe

Łyżki do wiórów drzewnych są przeznaczone do masowego załadunku wiórów drzewnych.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 568-7631

Łyżki do wiórów drzewnych do ładowarek kołowych Cat® są przeznaczone do załadunku produkcyjnego wiórów drzewnych oraz sprzątania placów w przemyśle leśnym i drzewnym.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 568-7631

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 3062 mm
Szerokość: 120.6 in
Width (in): 121
Width (mm): 3062
Wysokość: 1614 mm
Wysokość: 63.5 in
Capacity (yd3): 7.8
Capacity (m3): 6.02
Masa: 1811 kg
Masa: 3992.6 lb
Interface Type: Pin On
Długość: 1889 mm
Długość: 74.4 in
Pojemność: 6 m³
Pojemność: 7.8 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Grubość krawędzi tnącej: 25 mm
Grubość krawędzi tnącej: 1 in
Typ adaptera: Mocowanie sworzniowe
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 568-7631

ŁADOWARKI KOŁOWE

938M

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione