Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneOświetlenie i akcesoria oświetlenioweŚwiatła589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego

Kompaktowa okrągła lampa robocza LED Cat®, 1000 lumenów, 12–24 V

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
589-0436: Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego

Kompaktowa okrągła lampa robocza LED Cat®, 1000 lumenów, 12–24 V

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 589-0436

Opis:
Lampy strumieniowe Cat (589-0436) to lampy o szerokiej wiązce i dużej jasności, zapewniające doskonałą widoczność przy słabym świetle. Światła robocze Cat pomagają zmienić noc w dzień oraz zwiększyć wydajność pracy zarówno maszyny, jak i operatora.

Atrybuty:
• Kompaktowa okrągła lampa LED światła roboczego/strumieniowego
• 12-24 V
• 1000 lumenów
• Wbudowane 2-stykowe złącze DT
• Średnica zewnętrzna: 93 mm (3.7 cala)
• Regulowany stalowy wspornik umożliwiający przesunięcie w bok, aluminiowy radiator, plastikowa obudowa i klosz z hartowanego szkła
• Kołek montażowy M8 z przeciwnakrętką i podkładką

Zastosowania:
Szerokie zastosowanie w liniach produktów Cat, gdy kluczowe znaczenie ma niezawodne oświetlenie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi lub u lokalnego dealera Cat.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 589-0436

Jednostki miary

USAMetryczny
Rodzaj światła: Dioda LED
Układ reflektora: Szerokostrumieniowe
Kolor reflektora: Bezbarwny
Napięcie (V): 12-24
Lumeny: 1 000,0
Rozmiar gwintu kołka (mm): M8
Średnica zewn. (mm): 93,0
Średnica zewn. (cale): 3,7
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 589-0436

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C4.4

WALCE WIBRACYJNE

CB10 CC4.0 CS11 GC CB-54B CB-66B CS512 GC CB7 CS10 GC CP11 GC CB-64B CB-44B CB-68B CB4.0 CB4.4 CB46B CP12 GC

STOŁY DO ROZŚCIEŁACZY

SE50 VT SE50 V SE60 V SE60 VT XW SE60 V XW

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

908M 920K 914 914K 914M 906M 918M 910K 910M 907M 920

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP555 AP500F AP1055 AP500 AP-1055F AP455 AP655 AP655F PE636 AP-1000F AP400 AP655F L AP600F AP555F AP1000

WALCE UNIWERSALNE

CC2.7 GC CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC

SILNIKI MASZYN

C32

KOMPAKTORY DO GRUNTU

CS12 GC CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

ŁADOWARKI KOŁOWE

907K 906K

WALCE

CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CD8

WALCE NA KOŁACH OGUMIONYCH

CW12

WALCE DO ASFALTU

CC2.7 C13 MARINE MG630 CB2.7 CB2.5 CB2.7 GC CB8 CB7 CC2.7 GC CB16 CB15 CB13 CB2.5 GC CB10

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione