Strona głównaSilnikFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoUkłady oczyszczania powietrza593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
Strona głównaSilnikFiltry i płyny eksploatacyjne silnikaFiltry oleju silnikowegoUkłady oczyszczania powietrza593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA

Cat® parts air pre-cleaner filter cartridge removes damaging particles from heavy equipment. Shop 593-1532 engine air filter for your heavy equipment needs.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA
593-1532: WKŁAD FILTRA POWIETRZA

Cat® parts air pre-cleaner filter cartridge removes damaging particles from heavy equipment. Shop 593-1532 engine air filter for your heavy equipment needs.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 593-1532

Description:
Replacement filter cartridge for the cab air precleaner.

Attributes:
• Radial seal air filter cartridge
• Filter Media: Paper
• MERV Rating: 16

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 593-1532

Jednostki miary

USAMetryczny
Diameter (mm): 158,0
Overall Length (mm): 267,0
Diameter (in): 6,22
Overall Length (in): 10,53
Height with Seal (in): 10.528
Type: Cartridge
Length (in): 9,5
Height with Seal (mm): 267.4
Media Type: MERV 16
Height without Seal (mm): 267.4
Outside Diameter (in): 9,5
Height without Seal (in): 10.528
Outside Diameter (mm): 241,0
Width (mm): 241,3
Length (mm): 241,3
Width (in): 9,5
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 593-1532

WIERTNICE OBROTOWE/GĄSIENICOWE

MD6640

CIĄGNIKI KOŁOWE

651

KoparkI przedsiębiernE

6020 6060 6015 6040 6020B

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

24

SPYCHARKI KOŁOWE

844 814K 834K 854K 814 854 824K 844K

CIĘŻARÓWKI

775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G

ZGARNIARKI KOŁOWE

657 651

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816K 836K 816 826K

WIERTNICE OBROTOWE

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6R III D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D6T D6R II

KOPARKI GĄSIENICOWE

MH3022 MH3024

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825K 815K 815

ŁADOWARKI KOŁOWE

972M XE 980 XE 962 993K 982XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 966 972M 972 992K 972XE 980M 972 XE 814K 966 XE 966XE 980 982 966M 994K 986K 994H 950M 995 950 962M 990K 982 XE 982M 990 993 992

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777G 777 775 773

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione