Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika6V-3751: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika6V-3751: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

6L-4497: Uszczelka popychacza zaworu
6L-4497: Uszczelka popychacza zaworuIlość: 1
6L-7817: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64mm
6L-7817: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64mmIlość: 16
6L-7814: Uszczelka kierownicy o średn. zewn. 17,46 mm
6L-7814: Uszczelka kierownicy o średn. zewn. 17,46 mmIlość: 6
7L-6005: uszczelnienie o grubości 0,79 mm
7L-6005: uszczelnienie o grubości 0,79 mmIlość: 1
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarka
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarkaIlość: 1
6F-1069: Zespół uszczelnienia zaworu dolotowego paliwa
6F-1069: Zespół uszczelnienia zaworu dolotowego paliwaIlość: 2
4F-0501: Uszczelka kołnierza o grubości 0,03 cala
4F-0501: Uszczelka kołnierza o grubości 0,03 calaIlość: 8
3N-1238: Uszczelka zbiornika o grubości 0,787 mm
3N-1238: Uszczelka zbiornika o grubości 0,787 mmIlość: 1
3H-3451: Płytka przeciwnakrętki o grubości 0,035
3H-3451: Płytka przeciwnakrętki o grubości 0,035Ilość: 1
2N-3597: Gumowe uszczelnienie zaworu o średnicy wewnętrznej 407,95 mm
2N-3597: Gumowe uszczelnienie zaworu o średnicy wewnętrznej 407,95 mmIlość: 1
6L-7813: uszczelnienie okucia o średnicy zewnętrznej 25,40 mm
6L-7813: uszczelnienie okucia o średnicy zewnętrznej 25,40 mmIlość: 8
9M-4217: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 85,09 mm
9M-4217: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 85,09 mmIlość: 1
5B-3718: pierścień O-Ring uszczelnienie O średnicy wewnętrznej 20,62mm
5B-3718: pierścień O-Ring uszczelnienie O średnicy wewnętrznej 20,62mmIlość: 2
4H-2494: Tuleja montażowa o średnicy wewnętrznej 5,56 mm
4H-2494: Tuleja montażowa o średnicy wewnętrznej 5,56 mmIlość: 1
5H-6733: Pierścień uszczelniający o-ring zbiornika oleju hydraulicznego o średnicy wewnętrznej 139,07 mm
5H-6733: Pierścień uszczelniający o-ring zbiornika oleju hydraulicznego o średnicy wewnętrznej 139,07 mmIlość: 2
7L-2149: Uszczelka kolektora wydechowego o grubości 0,5 mm
7L-2149: Uszczelka kolektora wydechowego o grubości 0,5 mmIlość: 16
4L-7890: Uszczelka pokrywy o grubości 0,79 mm
4L-7890: Uszczelka pokrywy o grubości 0,79 mmIlość: 3
8F-4994: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mm
8F-4994: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mmIlość: 2
228-4947: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 13,94 mm
228-4947: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 13,94 mmIlość: 8
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mm
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mmIlość: 1
8F-9206: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 12,37 mm
8F-9206: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 12,37 mmIlość: 4
9H-6067: PIERŚCIEŃ O-RING
9H-6067: PIERŚCIEŃ O-RINGIlość: 1
4L-8097: Uszczelka pokrywy o grubości 1,57 mm
4L-8097: Uszczelka pokrywy o grubości 1,57 mmIlość: 4
3N-3220: „Uszczelka głowicy cylindrów o grubości 0,06
3N-3220: „Uszczelka głowicy cylindrów o grubości 0,06Ilość: 1
Wyświetlanie 1 – 24 z 24
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 6V-3751

Opis: Ten zestaw zawiera uszczelki i uszczelnienia niezbędne do regeneracji i ponownego zamontowania pojedynczej głowicy cylindra. Zestaw ten zawiera uszczelki turbosprężarki, ale nie zawiera uszczelek wtryskiwaczy paliwa. W razie potrzeby pojedyncze zestawy uszczelek wtryskiwaczy należy zamawiać osobno. Cechy: Nasze zestawy zostały opracowane dla zapewnienia wygody - wstępnie spakowane, zamawiane przy użyciu jednego numeru katalogowego i dostarczane w jednym opakowaniu - zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 6V-3751

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 6V-3751

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

D399

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione