Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceZęby zrywaka8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychOsprzęt do prac ziemnych – zrywaki i zrywaki spulchniająceZęby zrywaka8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka

Mocowanie na sworzeń z ARM R500

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka
8E-5774: Końcówka penetracyjna zrywaka

Mocowanie na sworzeń z ARM R500

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8E-5774

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 436,88
Długość (cale): 17,2
Kształt zęba: ARM osi pośredniej
Mocowanie (CapSure lub zwykły sworzeń): Mocowany na sworzeń
Material: Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8E-5774

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione