Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe8L-9377: PODKŁADKA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złącznePodkładki i elementy dystansowe8L-9377: PODKŁADKA
8L-9377: PODKŁADKA

Marka: Cat

fallback-image
8L-9377: PODKŁADKA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8L-9377

Jednostki miary

USAMetryczny
Outside Diameter (in): 0,437
Outside Diameter (mm): 11,1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 5,16
Thickness (mm): 0,84
Thickness (in): 0,033
Inside Diameter (in): 0,203
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8L-9377

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3406B 3304 3306 3412 D333C D342 D343 3160 D342C D330C 3406 3408B

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3306 3304 3406B 3145 3412 3304B 3208 3406 3408B 3408C 3408 3160 3412C 3150

GENERATORY

SR4

SILNIKI MORSKIE

D333C 3408B 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408 3208 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

SILNIKI MASZYN

3208 3408

STEROWANIE HYDRAULICZNE

48

SILNIKI GAZOWE

G343 G333C G342C G3304 G3306

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione