НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияШайби и дистанционни елементи8L-9377: ШАЙБА
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияШайби и дистанционни елементи
8L-9377: ШАЙБА
8L-9377: ШАЙБА

Марка: Cat

fallback-image
8L-9377: ШАЙБА

Марка: Cat

Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Ще пасне ли?Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Добавяне на оборудване
Ще пасне ли или търсите ремонт? Добавете оборудването си, за да видите дали тази част е подходяща или дали има налични опции за ремонт.
Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 8L-9377
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 8L-9377

Мерна единица

САЩМетрични
Outside Diameter (in): 0,437
Outside Diameter (mm): 11,1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 5,16
Thickness (mm): 0,84
Thickness (in): 0,033
Inside Diameter (in): 0,203
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 8L-9377

ДВИГАТЕЛ – ПРОМИШЛЕН

3406B 3304 3306 3412 D333C D342 D343 3160 D342C D330C 3406 3408B G343 G333C G342C G3304 G3306

МОРСКИ ПРОДУКТИ

D333C 3408B 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408 3208 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

ДВИГАТЕЛ – МАШИНА

3208 3408

ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР

48

ГЕНЕРАТОР

SR4

ДВИГАТЕЛ – ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ

3306 3304 3406B 3145 3412 3304B 3208 3406 3408B 3408C 3408 3160 3412C 3150

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт