Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyInne elementy układu napędowegoElementy strukturalne układu napędowegoObudowa łożyska9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
Strona głównaUkład napędowyInne elementy układu napędowegoElementy strukturalne układu napędowegoObudowa łożyska9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej

Koszyk łożyska Cat® zastosowany w obudowie

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej
9W-1570: Koszyk łożyska przekładni kątowej i przekładni transferowej

Koszyk łożyska Cat® zastosowany w obudowie

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9W-1570

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 9W-1570

ZRYWAK

7 6 8

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D7H D6R III D6T XL D7R SERIES D8T D8R D8GC D8N D6H II D6R STD D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D7R II D6R XL D6R D6T D6R LGP D6R II 30/30 D7R XR D6H

SPYCHARKA

8U 6 7SU D8T 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R PL72 578 572R 572R II

WCIĄGARKA

57H 56 56H

CIĄGNIKI BRODZĄCE

D7R II

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3508B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione