Caterpillar

Wybierz sprzęt

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.

Zarejestruj się

Caterpillar

Wybierz sprzęt

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaUkłady hydrauliczneInne elementy hydrauliczne001-7004: Złącze proste
Strona główna
Układy hydrauliczneInne elementy hydrauliczne
001-7004: Złącze proste
001-7004: Złącze proste

Złącze proste do transportu cieczy (z kielicha 37 stopni na NPTF)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
001-7004: Złącze proste
001-7004: Złącze proste
001-7004: Złącze proste
001-7004: Złącze proste
001-7004: Złącze proste

Złącze proste do transportu cieczy (z kielicha 37 stopni na NPTF)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Opis:
Adapter Cat® do przenoszenia płynów spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności. Adapter te są produkowane z zachowaniem rygorystycznych tolerancja, aby zapewnić szczelne złącze. Każdy adapter do przenoszenia płynów Cat zaprojektowano tak, aby spełniał lub przekraczał standardy branżowe w zakresie ciśnienie robocze, dopuszczalnego moment dokręcania obrotowego i ochrony przed korozją, aby zapewnić długą żywotność i prawidłowe funkcjonowanie maszyny.

Atrybuty:
• Przenoszący płyn element
• Zaprojektowane do wymagania lub przekroczenia wydajnośc części standardowych w branży i zapewniają szczelne złącze.
• Dostarczony obraz jest tylko w celach informacyjnych. Konstrukcja adapter może nieznacznie różnić się od przedstawionego obrazu, ale część została zaprojektowana tak, aby była wymienna z częścią OEM.

Zastosowania:
Złączki służą do łączenia przewód sztywnych i giętkich transportujących ciecze z innymi elements układ. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym Cat Dealer.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Nieodpowiednie zestawienie przewodu giętkiego i złącza skutkuje unieważnieniem gwarancji i grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, zniszczeniem mienia oraz nieprawidłowym działaniem elementu i systemu maszyny. Zespoły przewodu giętkiego Cat® są projektowane i testowane jako system w celu osiągnięcia niezawodnego połączenia, od którego zależy bezpieczeństwo i niezawodność układu hydraulicznego. Wskazane jest także korzystanie z odpowiedniego i właściwie konserwowanego oprzyrządowania Cat, aby przewody giętkie zagniatane były zgodnie ze specyfikacjami. Łączenie przewodu giętkiego Caterpillar ze złączami innego producenta lub złącza Caterpillar z przewodem giętkim innego producenta może powodować awarie, zagrażać bezpieczeństwu oraz powodować pogorszenie parametrów. Działanie takie nie jest zalecane ani dozwolone przez firmę Caterpillar. Dodatkowe informacje zawiera SAE J1273 sekcja 6.3 i ISO 17165-2 sekcja 6.3.

Opis:
Adapter Cat® do przenoszenia płynów spełniają najwyższe standardy jakości i niezawodności. Adapter te są produkowane z zachowaniem rygorystycznych tolerancja, aby zapewnić szczelne złącze. Każdy adapter do przenoszenia płynów Cat zaprojektowano tak, aby spełniał lub przekraczał standardy branżowe w zakresie ciśnienie robocze, dopuszczalnego moment dokręcania obrotowego i ochrony przed korozją, aby zapewnić długą żywotność i prawidłowe funkcjonowanie maszyny.

Atrybuty:
• Przenoszący płyn element
• Zaprojektowane do wymagania lub przekroczenia wydajnośc części standardowych w branży i zapewniają szczelne złącze.
• Dostarczony obraz jest tylko w celach informacyjnych. Konstrukcja adapter może nieznacznie różnić się od przedstawionego obrazu, ale część została zaprojektowana tak, aby była wymienna z częścią OEM.

Zastosowania:
Złączki służą do łączenia przewód sztywnych i giętkich transportujących ciecze z innymi elements układ. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z lokalnym Cat Dealer.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Ostrzeżenie dotyczące zespoł󷠰rzewod󷠧iętkich CatΠ
Nieodpowiednie zestawienie przewodu giętkiego i złącza skutkuje unieważnieniem gwarancji i grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią, zniszczeniem mienia oraz nieprawidłowym działaniem elementu i systemu maszyny.
Wyświetl więcej
Specyfikacje
Specyfikacje
Jednostki miaryUSAMetryczny
Typ: Prosty
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Typ złącza: -10 JIC 37° na NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Opis materiału: Stal platerowana
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Długość (mm): 43
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 24
Rozmiar: 7/8-14; 3/8-18 NPTF
Długość (cale): 1,69
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,94
Material: Carbon Steel
Jednostki miaryUSAMetryczny
Typ: Prosty
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Typ złącza: -10 JIC 37° na NPTF
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Power Package
G3406
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
31263306C
Wheel Tractor
637631C633C
Generator Set
G3406G3516G3512G3508G3516B
Power Module
PMG3516
Engine
G3406
Petroleum Engine
3512C
Off Highway Truck
773
Motor Grader
14H NA
Winch
59N59L58L5958
Wheel Loader
994D994
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D6G SRD6D SRD10ND8LD6F SRD11ND10D9RD9LD9ND5ED6E SRD6DD6E
Gen Set Engine
G3508G3516G3512G3516B
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250
Ripper
111098
Marine Engine
31163126BC732083126
Pipelayer
589
Quarry Truck
771C775B773E
Truck
69D773D769C777D773B
Tractor
772B768C
Gas Engine
G3612G3616G399G3408CG3408G3606G3406G3512G3516G3508
Bulldozer
8S8U10C9C9U10SU9S9SU11U10S10U11SU8A
Wyświetl więcej
Power Package
G3406
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 001-7004
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Powiązane części
238-5081
238-5081: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
2M-9780
2M-9780: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
6V-3251
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem