Strona główna030-3114: PIERŚCIEŃ
Strona główna030-3114: PIERŚCIEŃ
030-3114: PIERŚCIEŃ

Pierścień oporowy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
030-3114: PIERŚCIEŃ
030-3114: PIERŚCIEŃ

Pierścień oporowy

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 030-3114
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 030-3114

Opis:
Pierścienie oporowe zapobiegają wyciskaniu uszczelek w zastosowaniach, w których występuje wysokie ciśnienie. Chronią także cały układ uszczelnień przed wpływem nagłych wzrostów ciśnienia, czym wydłużają jego ogólną trwałość.

Cechy:
Pierścienie oporowe Cat® są opracowywane razem z uszczelnieniem elastomerowym i podzespołami współpracującymi. W znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia trwałości i funkcjonalności układów uszczelnień w zastosowaniach związanych z wysokim ciśnieniem.

Pierścienie oporowe są produkowane z zachowaniem dokładnych tolerancji wymiarowych, aby dokładnie pokrywały rowek uszczelnienia i powierzchnię współpracującą. Materiały są dobierane z uwzględnieniem ich odporności na ścieranie i ciśnienie.

Oprócz pierścieni oporowych w całości dostępne są też wersje przecięte, które ułatwiają montaż.

Systemy uszczelnień Cat zabezpieczają kosztowne części przed przeciekami i zanieczyszczeniami. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Zastosowania:
Pierścienie oporowe są wykorzystywane jako uszczelnienie statyczne i dynamiczne w zastosowaniach wysokociśnieniowych, np. w pompach hydraulicznych, zaworach i układach silnikowych.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 030-3114

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: NBR — nitryl
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: 330
Opis materiału: NBR to niezwykle wszechstronny materiał o dobrej odporności na ścieranie i przecięcie. Dobrze sprawdza się w układach powietrza, oleju silnikowego, oleju napędowego, płynu chłodzącego/mocznika, oleju hydraulicznego i oleju do automatycznych skrzyń biegów. Nie nadaje się do biodiesla.
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,18
Średnica wewn. (cale): 2,14
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 1,6
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 4,6
Średnica wewn. (mm): 54,3
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,06
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 030-3114

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem