Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty0L-1559: Śruba
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
0L-1559: Śruba
0L-1559: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
0L-1559: Śruba
0L-1559: Śruba
0L-1559: Śruba
0L-1559: Śruba
0L-1559: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym
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
Schemat części do 0L-1559
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 0L-1559

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 4
Bolt Length (mm): 101,6
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Grip Length (in): 2,75
Długość uchwytu (mm): 69,85
materiał: Stal,Stop cynku,Stal węglowa
Pokrycie: 0
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 0L-1559

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

D364 D375D D397D

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12E

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

50 173 46

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

977D

MASZYNY LEŚNE

HF202

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem