Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm

Pakiet podkładek regulacyjnych

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm
115-3185: Pakiet stalowych podkładek regulacyjnych o grubości 2,5 mm

Pakiet podkładek regulacyjnych

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 115-3185

Jednostki miary

USAMetryczny
Grubość całkowita (mm): 2,97
Grubość całkowita (cale): 0,117
Średnica zewn. (mm): 86,0
Średnica zewn. (cale): 3,386
materiał: Stalowa podkładka regulacyjna
Rozmiar otworu (mm): 26
Rozmiar otworu (cale): 1,023
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 115-3185

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD30

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826C

ŁADOWARKI KOŁOWE

980C 980 XE 980F 980G 980L 982 XE 982M 980 980M 982XE 982 980XE

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione