Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm
118-3131: uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 26,2 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 118-3131
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 118-3131

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 3
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,118
Średnica wewn. (mm): 26,2
Średnica wewn. (cale): 1,031
materiał: NBR (90),NBR — nitryl,Nitryl (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy),Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Kompatybilny z: Odporne na ścieranie; syntetyczne środki smarne na bazie alfaolefin; glikol etylenowy; paliwa węglowodorowe; ropopochodne środki smarne; oleje i smary silikonowe; woda, ciecze chłodzące silnik na bazie wody; uszczelnienia ORFS i STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 118-3131

KOPARKI KOŁOWE

M325C MH M313-07 M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3050 M325D MH MH3022 MH3024 MH3032

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD55 AD55B AD30 AD45B

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R1700G R1300G R3000H R1600G R2900G R1300G II

OSPRZĘT ROBOCZY

H190 H215 MTS800

KOPARKI GĄSIENICOWE

MH3022 MH3024 M315F M317F M325D MH M318F MH3040 M312 M315 M318 M320

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem