Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiSprzęgła124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm

Złączka trwała Cat® do pompy łopatkowej

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm
124-1891: Złączka trwała z końcówką sześciokątną 14,27 mm

Złączka trwała Cat® do pompy łopatkowej

Marka: Cat

SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 124-1891

Jednostki miary

USAMetryczny
Złącze: Trwała
materiał: STAL
Pokrycie: Ocynkowane
Kształt: Prosty
Typ złącza: -4 NPTF MĘSKIE
Rozmiar gwintu (cale): 1/4-18
Długość (mm): 48,0
Długość (cale): 1,89
Długość odcięcia (mm): 27,0
Długość odcięcia (cale): 1,06
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (mm): 6,4
Zalecany rozmiar przewodu giętkiego (cale): 0,25
Kompatybilny z: SAE 100R1, SAE 100R2, SAE 100R5, SAE 100R16, PRZEWÓD GIĘTKI CIECZY CHŁODZĄCEJ
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 14,28
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,56
Opis: Złączka trwała 4MN
Aplikacje: Złączka trwała do węża hydraulicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dealerem CAT.
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 124-1891

CIĘŻARÓWKI

773E 777D

CIĄGNIKI KOŁOWE

621B 627E 623B 627F 621E 621F 623E 623F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione