Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Caterpillar
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16

Cat® Orifice to Straight Thread O Ring Straight Adapter for hydraulic hose ensures the leak-free connection between hydraulic hoses

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16
126-9903: Złącze proste gwint 7/8"-14,13/16"-16

Cat® Orifice to Straight Thread O Ring Straight Adapter for hydraulic hose ensures the leak-free connection between hydraulic hoses

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Powiązane części
180-8424: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 12,42mm
180-8424: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 12,42mm

Pierścień o-ring

Sprawdź cenę
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm

Pierścień o-ring Cat® do końcówki złącza STOR 7/8-14"r

Sprawdź cenę
6V-8398: Hydrauliczny pierścień O-Ring o średnicy zewnętrznej 16,03 mm
6V-8398: Hydrauliczny pierścień O-Ring o średnicy zewnętrznej 16,03 mm

Uszczelnienie czołowe pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym Cat® zapewnia szczelne połączenie między przewodami hydraulicznymi a adapterem

Sprawdź cenę
228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mm
228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mm

Cat® Gumowa Pierścień O-Ring Uszczelnienie do końcówki złącze elektryczne ORFS

Sprawdź cenę
2M-9780: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
2M-9780: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm

uszczelnienie O-Ring Cat®Stor (SAE 7/8-14) (grupa pomp, hamulec, grupa przewodów)

Sprawdź cenę
238-5081: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
238-5081: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm

Gumowa uszczelka typu O-ring Cat® do końcówki złącza stopu pomiarowego 7/8–14"r

Sprawdź cenę
180-8424
180-8424: uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 12,42mm
Sprawdź cenę
6V-3251
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
6V-8398
6V-8398: Hydrauliczny pierścień O-Ring o średnicy zewnętrznej 16,03 mm
Sprawdź cenę
228-7090
228-7090: Uszczelka O-ring o średnicy zewnętrznej 16 mm
Sprawdź cenę
2M-9780
2M-9780: O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
238-5081
238-5081: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione