Strona główna136-2409: Podkładka
Strona główna136-2409: Podkładka
136-2409: Podkładka

Element dystansowy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
136-2409: Podkładka
136-2409: Podkładka
136-2409: Podkładka
136-2409: Podkładka
136-2409: Podkładka

Element dystansowy

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 136-2409
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 136-2409

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 41,7
Inside Diameter (mm): 24,7
Thickness (mm): 8,8
materiał: Stal stopowa
Outside Diameter (in): 1,642
Thickness (in): 0,346
Inside Diameter (in): 0,972
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 136-2409

MINIKOPARKI

308E CR 308E SR 308E2CR 308E2SR 307D 307C 307B 308E2 CR 308E2 SR

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem