Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm
141-1774: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 135,89 mm

Pierścień o-ring

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
141-1774141-1774
371-0447371-0447
246-2899246-2899
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 141-1774
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 141-1774

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica przekroju poprzecznego (mm): 5,33
Średnica przekroju poprzecznego (cale): 0,21
Średnica wewn. (mm): 135,89
Średnica wewn. (cale): 5,35
materiał: NBR — nitryl,NBR (90),Nitryl (NBR),Kauczuk nitrylowy / NBR / HNBR / XNBR
Średnica wewn. wyrażona jako wielokrotność 1/16 cala: 356
Kompatybilny z: Odporne na ścieranie; syntetyczne środki smarne na bazie alfaolefin; glikol etylenowy; paliwa węglowodorowe; ropopochodne środki smarne; oleje i smary silikonowe; woda, ciecze chłodzące silnik na bazie wody; uszczelnienia ORFS i STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 141-1774

SPYCHARKI KOŁOWE

962H 966K 950H 950K 972K 962K 966K XE

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3050

ZGARNIARKI KOŁOWE

621H 627H 627 627K LRC 621 627K 621K

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT62H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem