Strona głównaUkład napędowyMechanizmy różnicoweInne elementy mechanizmu różnicowego141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
Strona głównaUkład napędowyMechanizmy różnicoweInne elementy mechanizmu różnicowego141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego

Cat® Differential Oil Pan collects and retains lubricant, ensuring smooth operation and gear protection within differential assemblies

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego
141-3148: Miska olejowa mechanizmu różnicowego

Cat® Differential Oil Pan collects and retains lubricant, ensuring smooth operation and gear protection within differential assemblies

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 141-3148

Jednostki miary

USAMetryczny
Material Description: Cast Aluminum
Length (mm): 710,0
Width (mm): 351,0
Height (mm): 183,0
Length (in): 27,952
Width (in): 13,818
Height (in): 7,204
Material: Alloy Aluminum
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 141-3148

CIĘŻARÓWKI

797F 797 797B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione