Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien144-1013: SWORZEŃ
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien144-1013: SWORZEŃ
144-1013: SWORZEŃ

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 16.14" long

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
144-1013: SWORZEŃ
144-1013: SWORZEŃ

Cat® Linkage Pin 2.56" dia X 16.14" long

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 144-1013

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,STEEL,Alloy Steel,Boron Steel,Microalloy Steel,Alloy Chromium
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 65,0
Pin Diameter (in): 2,56
Length (mm): 410,0
Length (in): 16,14
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 410,0
Overall Length (in): 16,142
Diameter (mm): 64,8
Diameter (in): 2,551
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 144-1013

KOPARKI GĄSIENICOWE

312B L 312D L 312C L 323D L 320C 330C 325C 312B 325D 312C 312D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione