Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna144-7907: Zespół przewodu giętkiego
Strona główna144-7907: Zespół przewodu giętkiego
144-7907: Zespół przewodu giętkiego

Zespół giętkiego przewodu termoplastycznego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
144-7907: Zespół przewodu giętkiego
144-7907: Zespół przewodu giętkiego
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Zespół giętkiego przewodu termoplastycznego

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 144-7907
Overall Length (mm): 749,0
Weight (kg): 0,201
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 144-7907

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

267 277 287

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

572R II 572R 561M

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

262 228 236 248 246 252

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione