Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkłady hydrauliczneInne elementy hydrauliczne149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
Strona głównaUkłady hydrauliczneInne elementy hydrauliczne149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym

Złącze proste do transportu cieczy (STOR na nypel)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym
149-8142: Złącze prostego węża 3/4-16 X 9,5 z łbem sześciokątnym

Złącze proste do transportu cieczy (STOR na nypel)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 149-8142

Jednostki miary

USAMetryczny
Typ: Prosty
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Typ złącza: -8 STOR na nypel
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Opis materiału: Stal platerowana
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Długość (mm): 58,0
Rozmiar: 3/4 – 16
Rozmiar końcówki sześciokątnej (mm): 22,0
Długość (cale): 2,28
Rozmiar końcówki sześciokątnej (cale): 0,87
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 149-8142

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

289D 279D3 289D3 279D

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C7 3126B 3126E

KOŁOWE MASZYNY ŚCINKOWO-UKŁADAJĄCE

2570D 573D 563D 2670D

MINIŁADOWARKI GĄSIENICOWE

277D 287D

WALCE

CB8 CB7 CB10 CB13 CB15 CB16

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

289D3 262D 262D3 246D3 246D 279D3

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3512C C4.4

KOPARKI KOŁOWE

M313-07 M314 MH3026 MH3024 M318F MH3040 M320F M314-07 M322F

ZGARNIARKI KOŁOWE

627G

CIĘŻARÓWKI

785 793F 785G 797F

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

LD350

MINIKOPARKI

302.5C

WIERTNICE OBROTOWE

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM400

KOMPAKTORY DO GRUNTU

CS12 GC CP11 CP13 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CP5 CS10 GC CP12 GC CP13 GC CS5 CS11 GC

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963 973 953 973K 963B 963K 953K

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

330 MHPU

KOPARKI GĄSIENICOWE

FM538 FM548 313D2 GC 320D L M318F 315 GC MH3040 319D LN 317 315 313 318D L 313D2-GC 313D2 FM558 314E CR 320D FM 330GC 313D 336 GC 318D2 L 326 330 GC 325 323 330 323D L 335 336 333 314F CR 320D 314E LCR 315F LCR 317 GC

ŁADOWARKI KOŁOWE

986 928HZ 988GC 950K 986K 962K 966F 930H 966F II 950GC 924HZ 950 GC 924H 938H 994K

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

785 798

WALCE DO ASFALTU

CW16 CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 C13 MARINE MG630

WOZY ODSTAWCZE

R2900 XE

WALCE WIBRACYJNE

CB10 CS11 GC CB7 CS7 CB-64 CS-34 CB-54 CP7 CB-44B CB-68B CB46B CB-54B CB-66B CS512 GC CP11 GC CB-64B CP-34 CS10 GC CP12 GC

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP500 AP655 PE636 AP-1000E BG1055E AP600 AP-1055E AP555 BG1000E

FREZ OBROTOWY

RC20

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

740

CIĄGNIKI KOŁOWE

627G

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3512C

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU LEŚNEGO

538 548 558

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH337C TH1055 TH0642 TH336C TH1255 TH0842 TH407C TH414C TH406C TH514C TH417C

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

561N

KoparkI przedsiębiernE

6015 6015B

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM400

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

18M3 16 18 140M 150 140 12M 24M 140 GC 16M3

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730 EJECTOR 740 GC 725 745 730 735

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT38H

KOŁOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

555D 535D 545D 525D

GĄSIENICOWA MASZYNA ŚCINKOWO-UKŁADAJĄCA

522 521

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D8 GC D8GC D5N D6N XL D6N D4 D5 D6N LGP

WALCE NA KOŁACH OGUMIONYCH

CW34 CW12 CW-34

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C7.1 C4.4 3512C 3512B

Wyświetl więcej
Powiązane części
3K-0360: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
3K-0360: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm

Uszczelka O-ring Cat®Stor (SAE 3/4-16) (grupa przewodów, silnik)

Sprawdź cenę
6V-6609: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
6V-6609: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm

Gumowy pierścień o-ring Cat® do końcówki złącza STOR 1/16–12" Cat®r

Sprawdź cenę
238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm

Uszczelka typu O-ring Cat® do końcówki złącza STOR 3/4–16"r

Sprawdź cenę
3K-0360
3K-0360: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
Sprawdź cenę
6V-6609
6V-6609: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
Sprawdź cenę
238-5080
238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione