Strona główna150-4764: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna150-4764: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
150-4764: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (z potrójną ostrogą, otwory na środku)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
150-4764: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY
150-4764: NAKŁADKA OGNIWA GĄSIENICY

Nakładka ogniwa gąsienicy (z potrójną ostrogą, otwory na środku)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 150-4764

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość nakładki ogniwa (cale): 23,622
Szerokość nakładki ogniwa (mm): 600,0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.05
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 184.15
Hole Type: Slotted
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.984
Bolt Hole Diameter (mm): 25
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Triple
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 150-4764

KOPARKI GĄSIENICOWE

349D2 L 349D2 345B II 345B L 345C L 345D L 349D L 330D MH 349D 330D L 330C 345B 345C 345D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione