Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Caterpillar

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyŁożyska skrzyni biegów161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
Strona głównaUkład napędowySkrzynie biegów i elementyŁożyska skrzyni biegów161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm

Łożysko stożkowe wałeczkowe Cat® (tylko pierścień zewnętrzny)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm
161-8151: Specjalny pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego wałeczkowego 193,68 mm

Łożysko stożkowe wałeczkowe Cat® (tylko pierścień zewnętrzny)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 161-8151

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica zewn. (mm): 193,675
Szerokość (mm): 23,02
Średnica zewn. (cale): 7,625
Szerokość (cale): 0,906
Material: Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 161-8151

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730C2 725C 730 730C D250E II 730 EJECTOR 725 725C2 D300E II

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

730C2 EJ 730C 730

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione