Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaSilnikUkład paliwowyGaźniki i regulatory172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
Strona głównaSilnikUkład paliwowyGaźniki i regulatory172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem

Cat® Governor Control Pedal Linkage Shaft serves as a link between the governor control pedal and the engine's throttle mechanism to regulate engine speed

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem
172-0165: Wał łączący pedału sterowania regulatorem

Cat® Governor Control Pedal Linkage Shaft serves as a link between the governor control pedal and the engine's throttle mechanism to regulate engine speed

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 172-0165
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 172-0165

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

12H 140 160 12K 120H 143H 135H 16GC 160K 140K 2 140K 160H 120K 140H 163H 14H 120K 2 16H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione