Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien172-7788: SWORZEŃ
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien
172-7788: SWORZEŃ
172-7788: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
172-7788: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 172-7788
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 172-7788

Jednostki miary

USAMetryczny
Material: Steel,Boron Steel,Alloy Chromium
Pin Type: Straight Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 180
Pin Diameter (in): 7,09
Length (mm): 1 370
Length (in): 53,94
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 1 369,8
Overall Length (in): 53,929
Diameter (mm): 179,9
Diameter (in): 7,083
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 172-7788

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

LD350 6015B 6015

KOPARKI GĄSIENICOWE

5110B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem