Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyInne elementy układu HVAC kabiny174-1507: Zespół silnika dmuchawy
Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyInne elementy układu HVAC kabiny174-1507: Zespół silnika dmuchawy
174-1507: Zespół silnika dmuchawy

Zespół silnika dmuchawy Cat® (27 V) (HVAC)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
174-1507: Zespół silnika dmuchawy
174-1507: Zespół silnika dmuchawy
174-1507: Zespół silnika dmuchawy
174-1507: Zespół silnika dmuchawy
174-1507: Zespół silnika dmuchawy

Zespół silnika dmuchawy Cat® (27 V) (HVAC)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 174-1507

Jednostki miary

USAMetryczny
Opis materiału: Stal
Średnica wewn. (cale): 1,3
Szerokość (mm): 156,6
Średnica wewn. (mm): 34,0
Szerokość (cale): 6,2
Średnica zewn. (mm): 78,0
Średnica zewn. (cale): 3,0
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 174-1507

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

826C

KOMPAKTORY DO GRUNTU

815B

ŁADOWARKI KOŁOWE

980C 980F

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione