Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO

Cat® Stabilizer Tube Assembly

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO
174-4030: ZESPÓŁ PRZEWODU SZTYWNEGO

Cat® Stabilizer Tube Assembly

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 174-4030

Jednostki miary

USAMetryczny
Overall Height (in): 20,43
Outer Diameter (mm): 13,0
Outer Diameter (in): 0,5
Overall Height (mm): 518,8
Overall Length (in): 36,4
Approximate Overall Length (mm): 1 530,0
Overall Length (mm): 922,5
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Weight (kg): 0,79
Weight (lb): 1,75
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 174-4030

KOPARKO-ŁADOWARKI

424D 442D 432D 428D 438D

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione