Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaSilnikSilniki i blokiSilniki186-9182: Czop osi
Strona głównaSilnikSilniki i blokiSilniki186-9182: Czop osi
186-9182: Czop osi

Czop obudowy osi Cat® o średnicy zewnętrznej 280 mm umożliwia pionowy ruch osi, co poprawia przyczepność i stabilność w terenie

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
186-9182: Czop osi
186-9182: Czop osi
186-9182: Czop osi
186-9182: Czop osi
186-9182: Czop osi

Czop obudowy osi Cat® o średnicy zewnętrznej 280 mm umożliwia pionowy ruch osi, co poprawia przyczepność i stabilność w terenie

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 186-9182

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal
Długość (mm): 149,0
Średnica zewn. (mm): 280,0
Rozmiar otworu (mm): 18 (12X)
Rozmiar gwintu (mm): M16X2; M20X2,5
Długość (cale): 5,86
Średnica zewn. (cale): 11,02
Rozmiar otworu (cale): 0,71 (12X)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 186-9182

WOZY ODSTAWCZE

R1600G R1600H R1600

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione