Strona głównaPodwoziaElementy toruSworznie toru194-1219: Tłoczysko
Strona główna
PodwoziaElementy toruSworznie toru
194-1219: Tłoczysko
194-1219: Tłoczysko

Pręty sprężyn powrotnych koła pośredniczącego

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
194-1219: Tłoczysko
194-1219: Tłoczysko
194-1219: Tłoczysko
194-1219: Tłoczysko
194-1219: Tłoczysko

Pręty sprężyn powrotnych koła pośredniczącego

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
194-1219194-1219
179-3040179-3040
179-3039179-3039
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 194-1219
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 194-1219

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 688
Szerokość podwozia (mm): 83
Wysokość (mm): 83
Head Option: Yes
Overall Length (mm): 688
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 58
Overall Length (in): 27,087
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0
Pin Outside Diameter (in): 2,283
Pin Inside Diameter (mm): 0
Retention Option: PPR
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 194-1219

KOPARKI GĄSIENICOWE

330C L 330C 325C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem