Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek bieżni196-9955: Grupa rolek gąsienicy
Strona głównaPodwoziaKomponenty toczneGrupy rolek bieżni196-9955: Grupa rolek gąsienicy
196-9955: Grupa rolek gąsienicy

Rolka gąsienicy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
196-9955: Grupa rolek gąsienicy
196-9955: Grupa rolek gąsienicy
196-9955: Grupa rolek gąsienicy
196-9955: Grupa rolek gąsienicy
196-9955: Grupa rolek gąsienicy

Rolka gąsienicy

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 196-9955

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica bieżni (mm): 260,0
Średnica bieżni (cale): 10,236
Rozmiar śruby (mm): 1/2
Typ kołnierza: Z pojedynczym kołnierzem
Podziałka ogniwa gąsienicy (mm): 240,0
Rozmiar śruby (cale): 1/2
Średnica kołnierza (mm): 290,0
Szerokość (mm): 262,0
Średnica kołnierza (cale): 11,42
Podziałka ogniwa gąsienicy (cale): 9,45
Szerokość (cale): 10,31
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 262
Shaft OD (in): 4.49
Link Outside Spread (in): 10.315
Shaft OD (mm): 114.05
UC System: HD
Mounting Width (mm): 375.16
Inside Spread (mm): 110.8
Shaft Length (mm): 491
Inside Spread (in): 4.362
Mounting Width (in): 14.77
Carrier Roller Compatible: Yes
Outer Flange Diameter (mm): 290
Shaft Length (in): 19.331
Outer Flange Diameter (in): 11.417
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 196-9955

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9T D9R

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione