Strona głównaPodwoziaElementy toruWkłady199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
Strona głównaPodwoziaElementy toruWkłady199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm

Uszczelnienie

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm
199-9928: Gumowa uszczelnienie o średnicy wewnętrznej 33,40 mm

Uszczelnienie

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 199-9928

Jednostki miary

USAMetryczny
Outside Diameter (in): 2,833
Outside Diameter (mm): 71,95
Inside Diameter (mm): 33,4
Inside Diameter (in): 1,315
Seal Type: W
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 199-9928

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

277B 267B 287B 267 277 287

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione