Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona główna1F-2297: TULEJA
Strona główna1F-2297: TULEJA
1F-2297: TULEJA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
1F-2297: TULEJA
1F-2297: TULEJA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 1F-2297
materiał: Brąz
Przybliżona długość całkowita (mm): 102,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 86,0
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 75,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 1F-2297

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione