Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyInne elementy układu HVAC kabiny1P-6539: Element ustalający drążka drzwi tłumika
Strona głównaKabinyUkłady HVAC kabinyInne elementy układu HVAC kabiny1P-6539: Element ustalający drążka drzwi tłumika
1P-6539: Element ustalający drążka drzwi tłumika

Cat® Damper Door Rod Retainer is used in Air Conditioner helps to maintain the stability and proper alignment of the damper door rod

Marka: Cat

fallback-image
1P-6539: Element ustalający drążka drzwi tłumika

Cat® Damper Door Rod Retainer is used in Air Conditioner helps to maintain the stability and proper alignment of the damper door rod

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 1P-6539

Jednostki miary

USAMetryczny
Outside Diameter (in): 0,4
Outside Diameter (mm): 10,1
Thickness (mm): 1,5
Thickness (in): 0,06
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 1P-6539

CIĄGNIK

776C 772B 768C

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

910F 910E

CIĄGNIKI KOŁOWE

627 621 650B 637 651B 631C 660B 633C 657B 641B 666B

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

561C

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16 120 12F 140 14E

SPYCHARKI KOŁOWE

834 824B 814

CIĘŻARÓWKI

769C 777C 773B

ZINTEGROWANE NOŚNIKI OSPRZĘTU

IT14F IT14B IT38F IT18B IT28 IT12B IT28B IT18

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

816 826B

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

771C 775B

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D7F D5 D4D D8H D9G D9H D6C

KOPARKI GĄSIENICOWE

375-A 350-A 350-A L 350 L

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825B 815

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941 983

ŁADOWARKI KOŁOWE

G926 916 966F II 920 936E 936F G916 926 980B 960F 980F 930 936 926E 938F 966C 966F G936 950F 988 970F 950 980F II 950F II

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione