Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneInformacje, komunikaty i oznaczeniaNaklejkiIdentyfikacja wizualna1P-9878: Naklejka identyfikacyjna Caterpillar
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneInformacje, komunikaty i oznaczeniaNaklejkiIdentyfikacja wizualna1P-9878: Naklejka identyfikacyjna Caterpillar
1P-9878: Naklejka identyfikacyjna Caterpillar

Na naklejce identyfikacyjnej Caterpillar widnieje logo Caterpillar służące jako rozpoznawalne logo maszyny

Marka: Cat

fallback-image
1P-9878: Naklejka identyfikacyjna Caterpillar

Na naklejce identyfikacyjnej Caterpillar widnieje logo Caterpillar służące jako rozpoznawalne logo maszyny

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 1P-9878
Material: PVC Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 1P-9878

ZRYWAK

977 953 951 955 6 5 4 9 943

WALCE WIBRACYJNE

CP-433B TSF-54 CS-431B CP-433 CB-524 CB-523 CB-522 CS-433 CB-521 CS-431 CS-433B CB-525 TSM-54

SPYCHARKA

5A 9C 9U 5S 9S 6A 6S

STEROWANIE HYDRAULICZNE

163 143 153 141 140

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

583K

WCIĄGARKA

55 59

ZGARNIARKI KOŁOWE

631C 631B 637D

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

PR-450

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D8L D5B D9L D6D

KOPARKI GĄSIENICOWE

229 225 215B 235B 235 245 225B 215

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

963 973 943 953

ŁADOWARKI KOŁOWE

988

WALCE NA KOŁACH OGUMIONYCH

PS-300 PF-300

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione