Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Zarejestruj się
Caterpillar
Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm

Cat® Snow Plow Blade Cutting Edge effectively clears snow and ice by scraping and cutting through accumulated snow layers on surfaces

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm
204-9954: Krawędź tnąca lemiesza pługa śnieżnego o długości 910 mm

Cat® Snow Plow Blade Cutting Edge effectively clears snow and ice by scraping and cutting through accumulated snow layers on surfaces

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione