Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełącznikiInne czujniki i przełączniki226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
Strona główna
Elementy elektryczne i elektroniczneCzujniki i przełącznikiInne czujniki i przełączniki
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego

Zespół przełącznika kołyskowego Cat® (12 V) (oświetlony) (obejście układu hydraulicznego)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego
226-5901: Zespół przełącznika kołyskowego

Zespół przełącznika kołyskowego Cat® (12 V) (oświetlony) (obejście układu hydraulicznego)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 226-5901
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 226-5901

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość (mm): 50
Wysokość (mm): 37,7
Szerokość (mm): 24
Temperatura (°C): -40° to 85°
Długość (cale): 2
Wysokość (cale): 1,48
Szerokość (cale): 0,94
Temperatura (°F): -40° to 185°
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 226-5901

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

277B 267B 287B 257B 247B 247B3 257B3 259B3 242B3 252B3 236B3 216B3 242B 226B3 232B 262B 252B 226B 248B 216B 246B 268B 236B 216

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem