Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki242-9537: Uszczelka izolacyjna
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
242-9537: Uszczelka izolacyjna
242-9537: Uszczelka izolacyjna

Uszczelnienie izolacyjne (uszczelka)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
242-9537: Uszczelka izolacyjna
242-9537: Uszczelka izolacyjna
242-9537: Uszczelka izolacyjna
242-9537: Uszczelka izolacyjna
242-9537: Uszczelka izolacyjna

Uszczelnienie izolacyjne (uszczelka)

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Opis:
Uszczelnienia izolacyjne Cat® są stosowane w uszczelnieniach statycznych, które wymagają redukcji hałasu i wibracji.

Atrybuty:
Uszczelnienia izolacyjne Cat zaprojektowano z myślą o łatwości montażu i lepszej zgodności powierzchni ze współpracującymi elementami. Uszczelnienia izolacyjne Cat są wykonane z materiałów dopasowanych do płynów, temperatur i ciśnień występujących w silnikach i maszynach Cat. Materiały są odporne na zużycie i wytłaczanie oraz zapewniają doskonałą odporność na ściskanie. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodujący raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Uszczelnienia izolacyjne Cat® są stosowane w uszczelnieniach statycznych, które wymagają redukcji hałasu i wibracji.

Atrybuty:
Uszczelnienia izolacyjne Cat zaprojektowano z myślą o łatwości montażu i lepszej zgodności powierzchni ze współpracującymi elementami. Uszczelnienia izolacyjne Cat są wykonane z materiałów dopasowanych do płynów, temperatur i ciśnień występujących w silnikach i maszynach Cat. Materiały są odporne na zużycie i wytłaczanie oraz zapewniają doskonałą odporność na ściskanie. Chroń swoją inwestycję za pomocą oryginalnych uszczelek Cat.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z 1,3-butadienem, który w stanie Kalifornia jest uznawany za powodujący raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Długość całkowita (mm): 338
Szerokość całkowita (mm): 304
Material: Ethylene acrylic (EAM) Rubber
Długość całkowita (mm): 338
Szerokość całkowita (mm): 304
Material: Ethylene acrylic (EAM) Rubber
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD30AD45
Generator
XQP500XQP550SR4SR4B
Truck Engine
C-18C-15C-163406EC16C15C18
Power Module
PM3456C18TR43-C18L
Wheel Tractor-Scraper
631K637631637K657651
Load Haul Dump
R2900R3000HR2900GR2900 XE
Reman Engine
3406E
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
772770773GC
Motor Grader
24M
Hydraulic Shovel
601860156015 FS
Power Pack
C18
Track-Type Tractor
D9D8D8TD8RD8ND9TD8R II
Rotary Drill
MD6200
Marine Engine
C18 MARINEC18C153406E
Pipelayer
587T583TPL83PL87PL72
Front Shovel
385C5090B
Excavator
MH3295374F L390D390F390D L3101385C FS385C L365C L MH374D L374F385B385C365C L395385C L MH390F L374365C
Mobile Hyd Power Unit
385C365C LTH43-C18390F385C L
Petroleum Package
TH48-E80CX35-C18ICX31-C15ICX35-P800CX31-C18IC18
Wheel Tractor
633E II651B651E631K631D631E631G651623B623G623E623F621B657E657B621E633D657G621G627G627E637G637D637E637K
Generator Set
C18 GEN SETC18 GEN SEDE600SGCDE500D550GCDE630C18 GENSETD600 GC3508BDG350C9D450GCXQ1140D500GCDG400C15 GEN SEDE605GCC15 GENSETDE500SGCDG500DE715GCC18 I6C18C15C15 I6C18 MARINE GS3456DG450DE660GC3406E
Rotary Mixer
RM500BRM800
Reclaimer Mixer
RM800RM500BRM-500
Engine
C15C18
Locomotive Engine
C18
Petroleum Engine
C-15C15C18
Soil Compactor
825825H825K825C825G II
Ejector Truck
740B740
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-200PM-201
Wheel Dozer
834834G834H834K824H824G824C824K824824G II
Landfill Compactor
836826826G II836H836G836K826C826G826H826K
Petroleum Gen Set
C15C18
Wheel Loader
988 XE986988GC986H988986K980G II988K XE988G988H988K980H980G
Road Reclaimer
RM800RM600RM500BRM500
Challenger
MTC855MTC735MT765MTC745MTC865MT755MTC835MT865MT745MTC845MT735MT855MT845MT835MTC755MTC765
Gen Set Engine
3406E3456POWER SYSC15 GEN SE
Articulated Truck
740C740B740 GC745C740735C735B745735 OEM735
Rotary/Track Drills
MD6290
Engine - Industrial
C15
Industrial Engine
C183406EC-15C-16C15
Quarry Truck
772G770G
Wheel Scraper
631G657G657E637K637G
Truck
770G772G772G OEM772770770G OEM
Wyświetl więcej
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD30AD45
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 242-9537
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem