Strona główna250-0480: Wysokowydajny mokry akumulator rozruchowy głębokiego rozładowania
Strona główna250-0480: Wysokowydajny mokry akumulator rozruchowy głębokiego rozładowania
250-0480: Wysokowydajny mokry akumulator rozruchowy głębokiego rozładowania

Akumulator wysokowydajny 12 V, prąd przy rozruchu na zimno 710 A

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
250-0480: Wysokowydajny mokry akumulator rozruchowy głębokiego rozładowania
250-0480: Wysokowydajny mokry akumulator rozruchowy głębokiego rozładowania

Akumulator wysokowydajny 12 V, prąd przy rozruchu na zimno 710 A

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 250-0480
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 250-0480

Jednostki miary

USAMetryczny
Zastosowanie: Rozruchowy głębokiego rozładowania
Napięcie (V): 12
Ah przy 20 godz.: 100
Długość (mm): 328,4
Pojemność rezerwowa (minuty): 185
Typ siatki: Siatka ze stopu wapniowo-ołowiowego
Długość (cale): 12,90
Wielkość grupy: 31
Szerokość (mm): 171,2
Rodzaj konserwacji: Bezobsługowy
Prąd przy rozruchu zimnym (CCA): 710
Korki odpowietrzające dostępne dla operatora: Korki odpowietrzające dostępne dla operatora
Typ akumulatora: Mokry
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 250-0480

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem