Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneRury, zespoły rury i elementy rurPrzewody252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm

Cat® Drive Train Oil Lines Tube facilitates the transfer of oil within the drivetrain, ensuring smooth operation and effective lubrication

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm
252-5378: Rura linii olejowej układu napędowego o średnicy wewnętrznej 28,45 mm

Cat® Drive Train Oil Lines Tube facilitates the transfer of oil within the drivetrain, ensuring smooth operation and effective lubrication

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 252-5378
Material: Alloy Mixed: Metal
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 252-5378

ŁADOWARKI KOŁOWE

994F 994H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione