Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe253-1469: TULEJA ŁOŻYSKOWA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe
253-1469: TULEJA ŁOŻYSKOWA
253-1469: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
253-1469: TULEJA ŁOŻYSKOWA
253-1469: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste
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
Schemat części do 253-1469
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 253-1469

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 40
Inside Diameter (in): 1,59
Outside Diameter (mm): 53
Outside Diameter (in): 2,09
Overall Length (mm): 30
Overall Length (in): 1,18
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 30
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 53
Otwory poprzeczne: Nie
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 40
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 253-1469

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem