Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywneAdaptery, złącza i złączkiAdaptery i elementy253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°

Stalowe złącze kolankowe Cat® M14 90° stosowane w zaworze dystrybucji smarowania

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°
253-9795: Złączka kolankowa M14 90°

Stalowe złącze kolankowe Cat® M14 90° stosowane w zaworze dystrybucji smarowania

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 253-9795
Uszczelka odporna na działanie oleju przekładniowego i hydraulicznego: 6V-6560 (M14 X 1,5)
Uszczelka odporna na działanie oleju i paliwa: 228-7101 (M14 X 1,5)
Uszczelka odporna na działanie cieczy chłodzącej i mocznika: 216-8579 (M14 X 1,5)
Material: Carbon Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 253-9795

ŁADOWARKI KOŁOWE

972G II 972M XE 962M Z 966K XE 950G II 966M XE 938H 966H 962H 966L 962G II 966K 950H 966M 972H 950K 962L 972K 962K 966G II 950M 972M 950L 962M 972L 950M Z

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione