256-4879: Klucz Torx T50
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaKlucze256-4879: Klucz Torx T50
Strona główna256-4879: Klucz Torx T50

256-4879: Klucz Torx T50

Cat® L-Shaped Torx Wrench provides torque for tightening or loosening Torx screws in equipment components

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

256-4879: Klucz Torx T50

256-4879: Klucz Torx T50

Cat® L-Shaped Torx Wrench provides torque for tightening or loosening Torx screws in equipment components

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 256-4879

The L-Shaped Torx Wrench is a hand tool used for working with T50 Torx screws, which have a distinct six-point star-shaped pattern. The L-shaped design provides a comfortable grip and increased leverage, allowing for the effective application of torque. The long arm of the wrench offers the ability to reach screws in tight spaces, while the shorter arm provides additional torque for driving screws or bolts.

Attributes:
• L-shaped handle provides increased leverage and comfort.
• Resistant to wear and deformation.
• Provides a secure fit with Torx screws to prevent stripping.

Applications:
The L-Shaped Torx Wrench is used wherever T50 Torx screws are present. The wrench's L-shape allows users to apply torque from different angles, making it easier to access screws in confined spaces.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 256-4879

Jednostki miary

    Długość (cale):

    3,75

    Weight (lb):

    0,141

    materiał:

    stal

    Długość rowka (cale):

    0,348

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione