Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe259-9798: TULEJA ŁOŻYSKOWA
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweŁożyska tulejowe259-9798: TULEJA ŁOŻYSKOWA
259-9798: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
259-9798: TULEJA ŁOŻYSKOWA
259-9798: TULEJA ŁOŻYSKOWA

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 259-9798

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 67,0
Inside Diameter (in): 2,65
Outside Diameter (mm): 78,0
Outside Diameter (in): 3,08
Overall Length (mm): 52,0
Overall Length (in): 2,047
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 52,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 79,0
Otwory poprzeczne: Tak
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 65,0
Rowek zewnętrzny: Nie
Rowek wewnętrzny: Nie
Sleeve Outside Diameter (in): 3,115
Sleeve Outside Diameter (mm): 79,124
Sleeve Inside Diameter (in): 2.566
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 65.169
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 259-9798

KOPARKO-ŁADOWARKI

446D 446B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione