Strona głównaPodwoziaElementy toruUszczelnienia toru261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
Strona główna
PodwoziaElementy toruUszczelnienia toru
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA

Cat® Track Seal Lip Type, 64.9mm Outside Diameter

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA

Cat® Track Seal Lip Type, 64.9mm Outside Diameter

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 261-1021
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 261-1021

Jednostki miary

USAMetryczny
Outside Diameter (in): 2,555
Outside Diameter (mm): 64,9
Seal Lip Diameter (mm): 59
Inside Diameter (mm): 50,5
Inside Diameter (in): 1,988
Seal Lip Diameter (in): 2,323
Seal Type: Lip
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 261-1021

KOPARKI GĄSIENICOWE

320D2 FM 330 320D FM 330GC 538 320D 324D FM 324D FM LL

MASZYNY LEŚNE

511 1090 TK711 2290

Wyświetl więcej
Porównaj zamienniki części
261-1021
Ta część:
261-1021: ZESPÓŁ USZCZELNIENIA
Outside Diameter (in)

2,555

Inside Diameter (in)

1,988

Seal Lip Diameter (in)

2,323

Opis

Cat® Track Seal Lip Type, 64.9mm Outside Diameter

261-1022
Ta część:
261-1022: Uszczelka łącznika Trank
Outside Diameter (in)

2,565

Inside Diameter (in)

1,988

Seal Lip Diameter (in)

2,323

Opis

Uszczelnienie Cat® do ogniwa gąsienicy z wymuszonym mocowaniem sworzni zapewnia płynne i wydajne działanie systemu gąsienic

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem