Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciski264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
Strona głównaElementy elektryczne i elektroniczneWiązki przewodów elektrycznych i kableInne złącza i zaciski264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza

Wtyczka złącza Cat® do podłączenia wiązki przewodów elektrycznych silnika

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza
264-2407: 4-stykowa wtyczka złącza

Wtyczka złącza Cat® do podłączenia wiązki przewodów elektrycznych silnika

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 264-2407

Jednostki miary

USAMetryczny
Sworznie: 4,0
Długość całkowita (mm): 34,5
Głębokość całkowita (mm): 16,6
Opis materiału: Nylon
Szerokość całkowita (mm): 23,7
Długość całkowita (cale): 1,4
Głębokość całkowita (cale): 0,7
Typ złącza: 4 sworzeń okrągły
Szerokość całkowita (cale): 0,9
Material: Polyamide Plastic
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 264-2407

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C15 C18 C27 C32

SILNIKI POJAZDU CIĘŻAROWEGO

C13 C15

SILNIKI

C15 C18 C32 MARINE C13B

ROZWIĄZANIA SPECJALNE OPARTE NA KOPARCE HYDRAULICZNEJ

352F OEM

ROZWIĄZANIA OEM

3412C

PAKIETY PETROCHEMICZNE

CX35-C18I CX31-C13I CX31-C18I

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

MODUŁY ZASILANIA

TR43-C18L OEM POWER

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C32 C27 C18 C13 C15

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD63 AD45

CIĘŻARÓWKI

770G 772G 773G 773G OEM 775G 772G OEM 777G 777F 775G OEM 770G OEM

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POWER SYS

ZGARNIARKI KOŁOWE

631K 627 623 621 637 631 623K 621K 627K 637K 657 651 657E 637K

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836 826 836K 826K

WOZIDŁO DO KAMIENIOŁOMÓW

772G 770G

KOPARKA PRZEDSIĘBIERNA

6040

SILNIKI MORSKIE

C32B C32 C32 MARINE

WIERTNICE OBROTOWE

MD6310 MD6200 MD6250

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM800 RM600 RM500B RM500

MASZYNA DO REGENERACJI NAWIERZCHNI

RM500B RM800

KOMPAKTORY DO GRUNTU

825 825K

MOBILNE ZESPOŁY ZASILANIA HYDRAULICZNEGO

349E L HVG 349E 352FMHPU 390F

KOPARKI GĄSIENICOWE

349F LXE MH3295 374F L 390F 349E L 349E L VG 352F XE VG 349F L 352F-VG 349E 349F 352 UHD 352F 349 352 355 374F 395 390F L 374

ŁADOWARKI KOŁOWE

982XE 988 XE 986 980 982 988GC 980GC 988 986K 990 993 992 980XE 988K XE 988K 982 XE 980 XE 980K HLG 990K 993K 980K 992K 980M 982M

SILNIKI LOKOMOTYWOWE

C32

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

772 770 777 775 773 777G

WOZY ODSTAWCZE

R1700 R2900 R2900 XE

GENERATORY

SR5 SR4B

UKŁADY NAPĘDOWE

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

WOZIDŁA Z WYRZUTNIKIEM

730C2 EJ 730C 740B 740

CIĄGNIKI KOŁOWE

651E 631K 651 623H 657E 621K OEM 621H 627H

POMOCNICZE DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C32B

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

C27 C15

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

PL83 PL87

KoparkI przedsiębiernE

6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6015B

MASZYNY DO REGENERACJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

RM800 RM500B

SPYCHARKI KOŁOWE

834 844 834K 854 824K 824 854K 844K

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

18M3 24 16 14 18 14M3 16M3

KOPARKI DO PRAC PRZEŁADUNKOWYCH

MH3260 MH3295

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 735C 735B 745 730 735

FREZARKI DO NAWIERZCHNI

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10 D11 D9 D8 D8T D10T2 D9T D10T D11T

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C18 GEN SE XQ425 DE500 C13 XQ375 DE630 C27 C32 D1500 C13 XQ350 XQ1140 C18 C15 C32B 3516E

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

3508B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione