Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringPierścienie o-ring
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm

Pierścień uszczelniający

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm
266-4594: Uszczelka pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 709,75 mm

Pierścień uszczelniający

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 266-4594
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 266-4594

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: PTFE — politetrafluoroetylen
Uwagi: Wymiary i opisy materiałów podane tylko w celach informacyjnych. Kolor może różnić się od przedstawionego na ilustracji.
Opis materiału: PTFE doskonale się sprawdza w zastosowaniach z powietrzem, olejem silnikowym, olejem napędowym i płynem chłodzącym, ale jest to materiał wrażliwy na uszkodzenie podczas instalacji i zanieczyszczenie. Dobrze sprawdza się w bardzo wysokich temperaturach.
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,1
Średnica wewn. (cale): 27,94
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 5,1
Główny materiał uszczelnienia: Plastik
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 2,5
Średnica wewn. (mm): 710
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,2
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 266-4594

ZGARNIARKI KOŁOWE

631K 637K 651 657 651 637K 631K 637K

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

D10R 775G 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G 777F 777G 777 775 773

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem