Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm

Cat® Sound Suppression Front Panel Trim functions as an acoustic insulation component, reducing external noise transmission into the operator's cab

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm
279-9341: Listwa przedniego panelu wyciszającego o grubości 20 mm

Cat® Sound Suppression Front Panel Trim functions as an acoustic insulation component, reducing external noise transmission into the operator's cab

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 279-9341
Material: Acoustical Insulation
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 279-9341

CIĘŻARÓWKI

772 770

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione